Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys; Kokometallikotelo; Optinen säätöapu; tarttumaton | |
---|---|---|
Sovellutus | Käyttö hitsaussovellutuksissa | |
Painealue [bar] | 50 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,75 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 150 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,6 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,6 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1384 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 73 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton; tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optinen säätöapu | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|