Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ifm-pistokeliitin kunnolla paikalleen asennettuna) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1443 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 15 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | ruostumaton teräs; tuntopinta: LCP oranssi; LED-ikkuna: PPSU; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |
Kiristysmomentti [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Asennus
|
|
---|