Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 3 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10; (vain 3-johdinkäytössä) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,8 |
Minimikuormitus [mA] | 2; (vain 2-johdinkäytössä) |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5; (vain 2-johdinkäytössä) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 3 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...2,4 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1517 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 51,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: LCP |
Kiristysmomentti [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Asennus
|
|
---|