You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IE5241

Induktiivinen anturi

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Induktiivinen anturi

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 1
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M8 x 1
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 5...36 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 1
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 1 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...0,8
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M8 x 1
Kierremerkintä M8 x 1
Materiaalit messinki niklattu; PBT
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
Liitäntä Kaapeli: 0,8 m, PUR
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A