Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Käyttöjännite [V] | 5...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4,6 |
Minimikuormitus [mA] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,8 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...0,8 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|