Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 750 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...0,8 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2737 |
Paino [g] | 52,4 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Asennus
|
|
---|