You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. ID5053

Induktiivinen anturi

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktiivinen anturi

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 60
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 105 x 80 x 40
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 4
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 60
Tuntoetäisyys säädettävä kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] 60
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 60 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...48,6
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] 105 x 80 x 40
Materiaalit PPE modifioitu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, punainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: ...2,5 mm²