Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 120 x 80 x 30 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 7; (24 V) |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 30 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 50 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...40,5 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiaalit | PPE modifioitu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|