Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 60 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 105 x 80 x 40 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 4 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 4 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 60 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 60 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...48,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiaalit | PPE modifioitu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|