Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 92 x 80 x 40 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Suojausluokka | I |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6 |
Minimikuormitus [mA] | 5,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 450 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 450 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...40,5; (uppoasennettu tavalliseen teräkseen (ST37)) |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,85 / messinki: 0,48 / alumiini: 0,46 / kupari: 0,38 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Asennustapa | asennuskulmaraudalla; (E10730) |
Mitat [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiaalit | PPE; sinkkipainevalu; messinki niklattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |