Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 60 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 105 x 80 x 40 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (350 (...50 °C); käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 250 (...80 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 250 (...80 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 4 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 4 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 60 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 60 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...48,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Paino [g] | 0,465 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiaalit | PPE |
Kaapeliläpiviennin kiristysmomentti [Nm] | 3,5 |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea; Sijoita sulake räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle. |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 5,5...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|