You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IB5127

Induktiivinen anturi

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktiivinen anturi

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • PVC-kaapeli
  • Sileä muovikotelo ehkäisee lian tarttumista
  • PTB-kotelo, kestää hyvin peittausliuoksia
  • Peittauslinjasovellutukset
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 20
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 34 / L = 82
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 60
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 1853
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] Ø 34 / L = 82
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennuspannat: 1
kuusiokoloruuvit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²