Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 610 |
Paino [g] | 568,5 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiaalit | kotelo: PBT; Pantakiinnike: PBT; kuusiokoloruuvit: ruostumaton teräs; jousiprikka: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|