Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Erityispiirre | Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan |
---|---|
Painealue [psi] | 3000 |
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan | kyllä |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 7 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 7 |
Minimikuormitus [mA] | 8 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 300 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 300 |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 20 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 20 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Korjauskerroin | ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 5 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -0,5...0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 182 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Sylinterityyppi | pneumatiikka- ja hydrauliikkasylinterit |
Materiaalit | alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |