Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | < 14 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 70 x 20 x 12 |
Toimintaperiaate | dynaaminen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...35 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | < 14 |
---|---|
Teräskuulan resoluutio (halkaisija) [mm] | 3 |
Maks. osanopeus [m/s] | 25 |
Pulssinpidennys [ms] | 100 |
---|---|
Maks. päästöaika [ms] | 100 |
Vasteaika [ms] | < 0,2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 59 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiaalit | kotelo: PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,09 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |