Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Kotelo | rengasmainen |
Mitat [mm] | 60 x 35 x 20 |
Toimintaperiaate | staattinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...35 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 11 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Teräskuulan resoluutio (halkaisija) [mm] | 1,5 |
---|---|
Maks. osanopeus [m/s] | 35 |
Pulssinpidennys [ms] | 10...150 |
---|---|
Pulssinpituus säädettävissä | kyllä |
Maks. päästöaika [ms] | 10 |
Vasteaika [ms] | < 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 60,7 |
---|---|
Kotelo | rengasmainen |
Mitat [mm] | 60 x 35 x 20 |
Sisähalkaisija [mm] | 10,1 |
Materiaalit | kotelo: PA; rengas: POM |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|