Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...70 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Käyttöjännite [V] | 12...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 7 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...70 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 70 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|