Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 20...70 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 90...250 AC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 11 |
Minimikuormitus [mA] | 15 |
Maks. vuotovirta [mA] | 6 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 20...70 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 70 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | < 15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 678 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Asennustapa | asennuslevyllä |
Mitat [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Materiaalit | PBT; alumiini eloksoitu |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|