Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Aktivointialue [mm] | > 10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 86,5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö (huoltovapaa) |
Turvallisuuteen liittyvä toiminto | turvallinen tila, kun vaimennus tehty oikein |
Sovellutus | Teollisuusautomaatio |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 30 |
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi C luokka 1 |
Lähtöjännite / 24 V | yhteensopiva EN 61131-2 mukaisten tyypin 1 ja 2 tulojen kanssa |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Aktivointialue [mm] | > 10 |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | < 5 |
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 5 |
---|---|
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] | 5 |
Riskiaika (vikareaktioaika) [ms] | 45 |
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...40 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Lämpötilan muutosnopeus [K/min] | 0,5 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | |
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Ionisoiva säteily | ei sallittu | |
Suolasuihku | IEC 60068-2-11 | |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|||
PFH [1/h] | < 1,0E-07 |
Paino [g] | 163,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 86,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|