Valolaji | infrapuna |
---|
Malli | peräkkäismykistys neljällä rinnakkaisella monisäteisellä valopalkilla |
---|---|
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 940 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [m] | < 3,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 4295 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini; polypropeeni | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 4 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen |
---|