Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Liitäntä OSSD-lähdöillä varustetuille turvavaloverhoille / turvavalokennoille, lähettimille |
Sovellutus | Konfiguroitu "pitkälle etäisyydelle" |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Paino [g] | 44,7 |
---|---|
Materiaalit | TPU oranssi; PA |
Valukotelomateriaali | TPU / PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PA, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PA, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm |
---|