Malli | turvavalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|
Paino [g] | 6100 |
---|---|
Mitat [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Materiaalit | alumiini epoksi-pulveripinnoitettu; muovi; Tarvikkeet: teräs galvanoitu |
Pituus L [mm] | 1230 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|