Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | hitsaussovellutukset |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, tarttumaton | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 1,5 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,5 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm |