You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
  4. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
  5. EVW073

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVW073

ADOGF040SCS0005T04

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVW073

ADOGF040SCS0005T04

  • Hitsausroiskekestoinen, energiansiirtoketjuihin sopiva PUR-kaapeli
  • Mutteri hitsausroiskekestoisella erikoispäällysteellä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus hitsaussovellutukset
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...85 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...85 °C
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 149,5
Mitat [mm] 10 x 10 x 31
Materiaalit kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali messinki, tarttumaton
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 2 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,5 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm