Y-liitäntäkaapeli
EVT335
YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS
Y-liitäntäkaapeli
EVT335
YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS
- Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 5...100 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 113,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valukotelomateriaali | PVC | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tiivistemateriaali | EPDM | ||||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |