Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 5...80 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: PVC oranssi; tiiviste: EPDM | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm |