Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 5...100 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [vuotta] | 20027 |
---|
Paino [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Valukotelomateriaali | PVC | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tiivistemateriaali | EPDM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 0,6 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC, musta, läpikuultava; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |