Y-liitäntäkaapeli
EVM093
YDOGH040VAS0002H04STGH040VAS
Y-liitäntäkaapeli
EVM093
YDOGH040VAS0002H04STGH040VAS
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa | ||||||||
Sovellutus | erityisen vaikeiden olosuhteiden sovellutukset | ||||||||
Silikoni-vapaa | kyllä | ||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC | ||||||||
Suojausluokka | II | ||||||||
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 | ||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 | ||||||||
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | ||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | ||||||||
Varastointikosteus [%] | 10...100 | ||||||||
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||
Paino [g] | 175,8 | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
||||||||
Huomautuksia | |||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||
Sähköinen liitäntä - urospistoke C | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVM093-00 — 17.02.2021 —
![]() |