Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Sovellutus | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiaalit | PP Halogeniton | ||||||||
Valukotelomateriaali | PP | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,25 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|