Liitäntäkaapeli
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Liitäntäkaapeli
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Suuri johdinhalkaisija jännitehäviöiden pienentämiseksi ja suurempien virtojen siirtämiseksi
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu |
Sovellutus | Teollisuusautomaatio |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 63 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm |
Sähköinen liitäntä - Liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm |