Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Maalinkestävyys | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K) |
Hyväksyntä | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX-merkintä | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Paino [g] | 196,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm |
---|