Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Maalinkestävyys | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. tuloteho [mW] | ryhmä II: 1000; ryhmä III: 1000 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K) |
Hyväksyntä | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 5 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 100 |
Paino [g] | 1737,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 50 m, PUR, Halogeniton, sininen, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|