- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- ENC09A
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Maalinkestävyys | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. tuloteho [mW] | ryhmä II: 1000; ryhmä III: 1000 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K) |
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Turvaluokitus
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 1 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 20 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 374,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, sininen, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|