Käyttöjännite [V] | GPS-liitännän sisäisen johtimen kautta |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 69K |
Paino [g] | 151,5 |
---|---|
Asennustapa | Gewinde |
Kiristysmomentti [Nm] | < 5 |
Huomautuksia |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 3 m | |
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA |
Kaapeli: 3 m | |
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA |