Kuvan resoluutio [px] | 800 x 480 |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Kuvan resoluutio [px] | 800 x 480 |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Varastointilämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 62 |
Paino [g] | 1483,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 178 x 199 x 67 |
Materiaalit | muovi: ABS |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 7" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |