Mittausakselien lukumäärä | 1 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 20 |
Toimintaperiaate | staattinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 11...15 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 400 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 20 |
Tarkkuus [°] | <±7; (nollapistevirhe voidaan kompensoida säätämällä yksikköä ± 4°) |
---|---|
Toistotarkkuus [°] | 0,1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 991 |
---|
Paino [g] | 189,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiaalit | kotelo: PPO |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,8 |
Asennusasento | vertikaalinen |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,2 m | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
mittaus- ja asennussuunta
|
|
---|