Mittausakselien lukumäärä | 1 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 90 |
Toimintaperiaate | staattinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 50000 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 90 |
Tarkkuus [°] | <±7; (nollapistevirhe voidaan kompensoida säätämällä yksikköä ± 4°) |
---|---|
Toistotarkkuus [°] | 0,1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 884 |
---|
Paino [g] | 281,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materiaalit | kotelo: PPO |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,8 |
Asennusasento | vertikaalinen |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 3,5 m, PUR |
---|
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|