- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennus- ja kiinnityselementit näytöille
- EC0732
Asennuskehys grafiikkanäytöille
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Asennuskehys grafiikkanäytöille
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Sovellutus
Malli | ecomatDisplay-yksikölle, CR1102 - 10", CR1204 - 12" |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 141,45 |
---|---|
Asennustapa | paneliasennus |
Mitat [mm] | 36 x 10 x 21 |
Materiaalit | Asennuskehys: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|