Malli | Kytketty, BasicController-ja BasicDisplay-yksikölle, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Sovellutus | Jännitesyöttö; CAN-väylä |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|
Paino [g] | 62,2 |
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m, PVC, musta; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|