Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 1 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 86,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 17 x 30 x 85,4 |
Materiaalit | PBT-GF20; messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | PBT-GF 20 / messinki, niklattu |
Haaroitusrasian porttimäärä | 4 |
Liitintyyppi | M8 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|
Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |