Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4; (per nasta: 2; per ryhmä: 8) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...40 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67 |
UL-hyväksyntä |
|
---|
Paino [g] | 880 |
---|---|
Mitat [mm] | 22 x 60 x 125 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Haaroitusrasian porttimäärä | 6 |
Liitintyyppi | M12 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PVC, musta, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|