Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68 |
Paino [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materiaalit | PA | ||||
Valukotelomateriaali | PA | ||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 6 | ||||
Liitintyyppi | M12 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|