Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68 |
UL-hyväksyntä |
|
---|
Paino [g] | 698,3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Materiaalit | PA | ||||||||||
Valukotelomateriaali | PA | ||||||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 | ||||||||||
Liitintyyppi | M12 | ||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|