Sovellutus | yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 200 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...45 |
---|---|
Suojausluokka | IP 44; (etupuolelta) |
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
---|
Näyttö |
|
---|