Sovellutus | yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 AC |
Virrankulutus [mA] | 200 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...45 |
---|---|
Suojausluokka | IP 44; (etupuolelta) |
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
---|
Näyttö |
|
---|