Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -40...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 90 |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 896 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | ICODE SLIX |
Blokkien lukumäärä | 28 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68 |
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
---|
Paino [g] | 3,75 |
---|---|
Asennustapa | Painokiinnityskotelo; Asennus metalliin; Asennus ei-metalliin |
Mitat [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6 |
Materiaalit | kotelo: PPA GF30 ; epoksihartsi |
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|