Sovellutus | RFID-koodaus tuotannonohjauksessa |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -40...85 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 140; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Toimintataajuus [MHz] | 865...870 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 240 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 11,6 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Materiaalit | PA 6 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |