Sovellutus | Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä |
---|---|
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 120; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 2048 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 10,1 |
---|---|
Kotelo | ID-tunnisteen kiinnike työstökappalealustoille |
Mitat [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materiaalit | PBT oranssi; PA musta |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |