1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID 125 kHz
  5. ID-tunnisteet
  6. E80301

E80301

RFID-tunniste

ID-TAG/M5x16,5/01

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • RFID-tunniste 125 kHz - Q5
  • Työkappalealustojen luotettava koodaus
  • Voidaan asentaa muovialustaan
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Sovellutus
Sovellutus Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] -40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] 120; (kestotesti: 1 x 100 h)
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] 0,125
Muistin koko [bit] 224
Maks. lukujaksojen määrä rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä 100000
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...90
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
MTTF [vuotta] 2854
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1,9
Kotelo kierremalli
Asennustapa Ruuvattava
Mitat [mm] M5 x 16 / L = 16,5
Kierremerkintä M5 x 16
Materiaalit PA musta
Huomautuksia
Huomautuksia
Huippulämpötila 1 x 100 h
Varastointilämpötila 1 x 1000 h
isku 3 Achsen je 1084 Schocks
tärinä 3 Achsen je 8 h
Pakkausyksikkö 1 kpl
Muut tiedot
luku-/kirjoitusetäisyys (mm)
ID-tunnisteiden paikka Luku Kirjoitus
DTA100 etupuolella 20 10
DTA101 etupuolella 20
Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita.
Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E80301-01 — 12.04.2010 —