Aine | paineilma ISO 8573-1: 2001 mukaan |
---|
Käyttöpaine [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
Paino [g] | 34,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: niklattu messinki / PA66; uravälilevy: ruostumaton teräs |
Putkiyhteet | 6 mm |
Holkin halkaisija [mm] | 8 |
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|